SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, кабельный сальник с метрической резьбой и отличным уплотнением, с защитой от перегибов, с высокой степенью защиты и защитой кабеля от растягивающих усилий

Механическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийЭМС

CE

Артикул Обозначение/РазмерРезьба PGOuter sheath clamping range ØF mmДиапазон крепления внутренней оболочки, ммSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр заземляющей гильзы ØBВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,513,57,5 - 94,5 - 622 / 2259.5669.025
52105610
M 20 x 1,513,59 - 115,5 - 722 / 2259.56711.025
52105620
M 20 x 1,51611 - 137 - 924 / 2464.56913.025
52105630
M 20 x 1,51611 - 138 - 1024 / 2464.561013.025
52105640
M 20 x 1,51613,5 - 159 - 1124 / 2464.561115.025
52105650
M 25 x 1,52113,5 - 1510 - 1230 / 3078.071215.025
52105660
M 25 x 1,52115 - 1712 - 1430 / 3078.071417.025
52105670
M 25 x 1,52117 - 1913 - 1530 / 3078.071519.025
52105680
M 25 x 1,52118 - 2014 - 1630 / 3078.071620.025
52105690
M 32 x 1,52918 - 2015 - 1740 / 4090.081720.010
52105700
M 32 x 1,52921 - 2317 - 1940 / 4090.081923.010
52105710
M 40 x 1,53623,5 - 2620 - 2250 / 50108.082226.05
52105720
M 40 x 1,53627 - 3022 - 2450 / 50108.082430.05
52105730
M 40 x 1,53630 - 3326 - 2850 / 50108.082833.05
52105740
M 40 x 1,53632 - 3528 - 3050 / 50108.083035.05

Преимущества

  • Отличная герметизация с защитой от перегибов
  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • защита кабелей от растягивающих нагрузок
  • Щадящее крепление кабеля
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • Кабельный ввод для заземления с дополнительной защитой от перегибов. Область применения: везде, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
  • Подвижные детали машин
  • Конвейерные и транспортные системы
  • Автоматические производственные линии
  • Техника измерения, управления и регулирования

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
  • Пример номера для заказа
    SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6
    20 = соединительная резьба, метрическая
    13,5 = рабочая резьба PG
    9 = внутренний диаметр защитной гильзы (F)
    6 = внутренний диаметр заземляющей втулки (B)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Заземляющие гильзы: латунь
    Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.