SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, латунный кабельный сальник с контактом экрана с низким сопротивлением и гибким контактом для ЭМС с высокой проводимостью, легкая сборка

Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие ЭМС Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Mин. Ø по оплётке, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 29.0 6 50
53112220
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 32.0 6 50
53112230
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 34.0 6,5 25
53112240
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 35.0 6,5 25
53112250
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 40.0 7 25
53112260
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 48.0 8 10
53112270
PG 36 19.0 - 32.0 16 50 62.0 15 5
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 9 3.0 - 8.0 4 17 35.0 12 50
53112320
PG 11 4.0 - 10.0 4 20 38.0 12 50
53112330
PG 13,5 5.0 - 12.0 4 22 39.5 12 25
53112340
PG 16 8.0 - 14.0 6 24 40.5 12 25
53112350
PG 21 11.0 - 18.0 8 30 45.0 12 25
53112360
PG 29 16.0 - 25.0 13 40 52.0 15 10

Преимущества

  • Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
  • Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее
  • Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
  • С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
  • Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Телекоммуникации
  • Машиностроение и производство промышленного оборудования
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Техника автоматизации

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.