SKINTOP® FLAT
Кабельный ввод с уплотнительной вставкой для плоского кабеля
Плоский кабельный сальник
Инновационная, запатентованная конструкция уплотнения обеспечивает класс защиты IP68 по всему диапазону зажима
Преимущества
- Уплотнительная вставка специальной конструкции дает высокий класс защиты IP
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Подходит для прямоугольных и круглых контуров кабеля
- Равномерное распределение сил по плоскому кабелю
- Без галогенов
Области применения
- Для ввода плоских кабелей
- Конвейеры и транспортировочные установки, цеховые краны и многоярусные склады
- Лифтостроение
- Кабельные тележки
- Погружные электронасосы
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Технические данные с опорой на стандарт DIN IEC 62444
Внимание
- Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид
- Уплотнение: Уплотнительное кольцо NBR: NBR
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.