SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, максимально надежный латунный кабельный сальник, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710
PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720
PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6,5 50
52015740
PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6,5 50
52015750
PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760
PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765
PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766
PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767
PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.
  • Химическая промышленность
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.