SKINTOP® MS-XL
SKINTOP® MS-XL, латунный кабельный сальник с широким диапазоном зажима и длинной соединительной резьбой, особенно подходит для толстых стенок.
Преимущества
- Специально для толстостенного оборудования
- Высокая надежность эксплуатации
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- С удлиненной соединительной резьбой для применения с толстыми стенками
- В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
- Химическая промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Машино- и станкостроение
Конструкция
- Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Статический монтаж: от -40 до +100°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.