SKINTOP® MSR-XL
SKINTOP® MSR-XL, латунный кабельный сальник с понижающей уплотнительной вставкой и длинной соединительной резьбой, особо пригоден для толстых стен.
Преимущества
- Специально для толстостенного оборудования
- Высокая надежность эксплуатации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
Области применения
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
Конструкция
- Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении -
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
-
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
-
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
- Статический монтаж: от -40 до +100°C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.