SKINTOP® CLEAN
SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью
Преимущества
- Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
- Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей) - Долговечная защита от вибрации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении - Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом
Поставляемые цвета
- Белый
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.