SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
53110146ST-M 12 x 1,53,5 - 71530.0810
53110147ST-M 16 x 1,54 - 101934.0810
53110148ST-M 20 x 1,56 - 132537.0910
53110149ST-M 25 x 1,58 - 173040.01010
53110150ST-M 32 x 1,59 - 213647.0105
53110151ST-M 40 x 1,516 - 284652.0105
53110152ST-M 50 x 1,527 - 345562.0125
53110153ST-M 63 x 1,534 - 456671.0125
53110068ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M3,5 - 71530.0810
53110069ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M4 - 101934.0810
53110070ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M6 - 132537.0910
53110071ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M8 - 173040.01010
53110072ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M9 - 213647.0105
53110073ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M16 - 284652.0105
53110074ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M27 - 345562.0125
53110075ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M34 - 456671.0125

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Машино- и станкостроение
  • Фотогальванические системы
  • Техника автоматизации
  • Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
  • Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении
  • Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом

Поставляемые цвета

  • RAL 7001, серебристо-серый

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.