SKINTOP® CUBE MULTI
SKINTOP® CUBE MULTI, система ввода кабеля для монтажа не связанных кабелей, высокая плотность набивки, большие и разнообразные диапазоны размеров для зажима
- Вставьте кабель через гелевую мембрану и подключите его
- Экономия затрат за счёт технологии быстрого монтажа
Преимущества
- Изменяемый диапазон зажима спомощью применения эластичного геляна уплотнительном элементе (новейшаямембранная технология)
- Несложный монтаж кабелей при высокой плотности пакетов
- Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
- Простое обслуживание благодаря универсальному монтажу и демонтажу
- Незанятые позиции остаются герметично закрытыми
Области применения
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Для монтажа неконфекционированныхкабелей и меда шлангов
- Изготовление приборов и распределительных шкафов
- Техника автоматизации
Характеристики
- SKINTOP®
CUBE MULTI версия 1
Количество кабельных вводов:
диапазон зажима 9 x 3—6 мм
диапазон зажима 9 x 6—9 мм
диапазон зажима 2 x 9—13 мм
диапазон зажима 1 x 13—16 мм - SKINTOP®
CUBE MULTI версия 2
Количество кабельных вводов:
диапазон зажима 23 x 5—8 мм
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)
- UL File No. E349737
Конструкция
- Система состоит из SKINTOP® CUBE FRAME и гель-вставки SKINTOP® CUBE MULTI.
- Гель-вставка изымается при открытии держателя
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)
Примечание
- Для лучшей защиты от расятгивающих усилий кабельная связка может быть закреплена с помощью кабельной стяжки
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
- Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Сертификаты соответствия
- UL File No. E349737
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Примечание
- Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу
Материал
- Рамка: полиамид, усиленный стекловолокном
Плоское уплотнение рамки: хлоропреновая резина
Гель-вставка: PC / Гель
Класс защиты
- IP 66
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.