SKINTOP® MULTI-M
Множественный ввод с метрической соединительной резьбой
Still completely sealed? The round, screw-in multiple entry system inserts up to 30 cables simultaneously into an enclosure and seals them with IP68 protection. Thanks to the variable clamping range, you are completely flexible in your choice of cable diameters!
Компактный, круглый множественный ввод с инновационной гелиевой технологией
Преимущества
- Multiple insertion of cables enables higher packing density (up to 30 cables depending on the variant).
- Large clamping ranges, each variable by 4 mm, for different cable diameters.
- Direct cable entry without pre-piercing the bushings.
- Flexibility in the choice of cable diameters reduces the variety of parts in the warehouse and provides logistical and cost advantages.
- Simple mounting on the enclosure by screw-in or fixing with locknut.
Области применения
- For sealing and strain-relieving multiple insertion of non-assembled cables through a housing.
- Can be used in dry, humid and oily environments.
- Suitable for outdoor use.
Характеристики
- Unused feedthroughs remain securely closed and sealed thanks to elastic gel technology with innovative membrane technology.
- Best possible sealing to the housing and to the cables enables protection class IP 68.
- UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)
- UL File No. E349737
Комплектация
- SKINTOP® MULTI-M, включая контргайку и уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
- Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Сертификаты соответствия
- UL File No. E349737
- Огнестойкость согласно UL94 V-2
Hazard Level HL 2 согласно EN 45545-2
Примечание
- По запросу: — индивидуальная конфигурация отверстий — другие метрические размеры резьб
Материал
- Рамка: Поликарбонат
Уплотнение: Гель - O-Ring: NBR
Класс защиты
- IP 68
Tемпературный диапазон
- с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
без уплотнительного кольца от -30 °C до +110 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.