SKINTOP® MULTI VENT
Multiple entry for up to 29 cables, with breathable pressure compensation element for venting when enclosures are closed.
- Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией
- Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии
Преимущества
- Multiple insertion of cables enables higher packing density (up to 29 cables depending on the variant).
- Large clamping areas, each variable by 4 mm for different cable diameters as well as clamping areas especially for AS-I bus cables.
- Flexibility in the choice of cable diameters reduces the variety of parts in the warehouse and provides logistical and cost advantages.
- Direct cable entry without pre-piercing the bushings thanks to elastic gel technology with innovative membrane technology.
- Includes breathable pressure compensation element, which provides the necessary pressure compensation in closed enclosures. This completely prevents the ingress of moisture.
Области применения
- For sealing and strain-relieving multiple insertion of non-assembled cables and media hoses through a housing.
- Specialized for closed enclosures to achieve optimum ventilation.
- Can be used in dry, humid and oily environments.
Характеристики
- Встроенная мембрана обеспечивает выравнивание давлений и препятствует проникновению влаги
- Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)
- Без галогенов
- Устойчивость к УФ-излучению, озону и маслам
- Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.
Конструкция
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)
Примечание
- Расход воздуха: 0,65 л/мин
Комплектация
- SKINTOP® MULTI VENT вкл. материал крепления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
- Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Примечание
- Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу
Материал
- Рамка: Поликарбонат
Уплотнение: Гель - Элемент выравнивания давлений: PBT, PTFE, NBR
Класс защиты
- IP 68
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.