SKINTOP® COLD NPT
SKINTOP® COLD, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, очень устойчивый к низким температурам и к ударам при низких температурах, высокая механическая стабильность
Для экстремально низких температур
Преимущества
- Повышенная морозостойкость
- Стойкость к удару при низких температурах
- Высокие механические нагрузки
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
Области применения
- В областях с высокими требованиями по механической прочности и морозостойкости.
- Техника кондиционирования воздуха
- Морозильные установки, холодильные склады
- Буровые платформы
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® COLD-R NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: спец. полиамид
Уплотнение: силикон
О-кольцо: силикон -
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
Tемпературный диапазон
- от -70 до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.