SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, латунный кабельный сальник с гибким контактом с высокой проводимостью для ЭМС, для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

НадёжностьЭМСРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUScRUus

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8"4,5 - 102039.715100
53112920
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53112930
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53112940
NPT 1"11 - 213649.01525
53112950
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112960
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175

Преимущества

  • Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
  • Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее
  • Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
  • С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
  • Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Техника автоматизации
  • Телекоммуникации
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машиностроение и производство промышленного оборудования

Norm references / Approvals

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.