SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, очень устойчивый к низким температурам и к ударам при низких температурах, высокая механическая стабильность

Для экстремально низких температур

Высокая стойкость к воздействию химических веществМорозостойкиеСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьРасширенный температурный диапазон

CEVDEcRUus

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4"4 - 71636.015100
53113701
NPT 3/8"5 - 102039.715100
53113702
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53113703
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53113704
NPT 1"11 - 213649.01525
53113705
NPT 1 1/4"19 - 284557.51510
53113706
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53113707
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4"3 - 51636.015100
53113711
NPT 3/8"4,5 - 72039.715100
53113712
NPT 1/2"6 - 102442.51550
53113713
NPT 3/4"7 - 132944.51525
53113714
NPT 1"8 - 153649.01525
53113715
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53113716
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175

Преимущества

  • Повышенная морозостойкость
  • Стойкость к удару при низких температурах
  • Высокие механические нагрузки
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • В сферах с высокими требованиями к механической устойчивости и морозостойкости
  • Техника кондиционирования воздуха
  • Морозильные установки, холодильные склады
  • Буровые платформы
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Norm references / Approvals

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Вставка: спец. полиамид
    Уплотнение: силикон
    О-кольцо: силикон

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • от -70 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.