SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, простой латунный кабельный сальник с быстроустанавливаемым контактом экрана и максимальной свободой при монтаже, соединительная резьба NPT
Преимущества
- Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
- Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
- Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
- Простые и надежные
- Свободная подгонка кабелей при монтаже
Области применения
- Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
- Техника автоматизации
- Двигатели большой мощности
- Преобразователь частоты
- Конвейерные и транспортные системы
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер
-
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
-
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
- Статический монтаж: от -40 до +100°C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.