SKINTOP® MS NPT
SKINTOP® MS NPT, кабельный сальник из никелированной латуни с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий
Преимущества
- Коническая резьба NPT
- Высокая надежность эксплуатации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
Области применения
- В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
- Химическая промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Машино- и станкостроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® MSR NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.