Водонепроницаемые кабели и соединительные системы

Водонепроницаемый кабель ÖLFLEX® SERVO FD 796

Что такое водонепроницаемость и что такое водонепроницаемая система подключения?

На первый взгляд ответ кажется простым: кабель, который сохраняет свою полную функциональность даже под водой в течение длительного времени. Однако такие экстремальные применения встречаются редко. Очень часто кабели на самом деле прокладываются в сухом месте, но иногда намокают, например, из-за утечки охлаждающей жидкости в машине или из-за того, что на предприятиях пищевой промышленности необходима регулярная обработка горячим паром. Поэтому везде, где кабели могут отсыреть, требуется водостойкая продукция. Водостойкость означает, что пластикат на оболочке не растворяется со временем. Некоторые пластикаты естественным образом обладают этим свойством, но не все из них. Если вода не может проникнуть сквозь пластикат и добраться до жил, то такой кабель называется кабелем с поперечной водонепроницаемостью. Особо стойкие к воздействию воды кабели для наружной установки являются водонепроницаемыми и в продольном направлении. Если вода проникает в разъем на конце кабеля, она не может распространиться по жилам, так как желеобразная начинка из водоотталкивающего вазелина предотвращает это.

Однако одного водостойкого кабеля недостаточно. Критическая точка кабеля находится там, где он прерывается: в разъеме. Ни при каких обстоятельствах вода не должна проникать между вилкой и розеткой и намочить контакты, иначе это может привести к опасному короткому замыканию. Вход кабеля в разъем, также должен быть герметичным. На предприятиях пищевой промышленности, где шкафы управления также очищаются химикатами и паром, отверстия в шкафах управления должны быть герметизированы кабельными вводами.

Классы защиты IP были разработаны для оценки плотности объекта. «IP» означает «international protection». Класс защиты обозначается двумя цифрами. Первое число указывает, могут ли проникнуть инородные тела. Цифра «6» означает «пылезащищенный» и является наивысшим классом защиты от инородных тел. Вторая цифра указывает, насколько водонепроницаем корпус. Здесь классы защиты варьируются от «1» (защита от капель воды) до «8» (защита от постоянного погружения) и даже «9» (защита от воды при очистке струями высокого давления / пара). Самый высокий класс защиты – IP69K, в соответствии с которым «K» требует специальной защиты в транспортных средствах.

Где используются водостойкие соединительные системы?

Там, где кабели могут намокнуть, требуются водостойкие решения для соединений. Это относится к промышленности, где кабели и разъемы соприкасаются с охлаждающими и смазочными материалами, особенно при производстве пищевых продуктов, где установки необходимо регулярно очищать и дезинфицировать паром и струями воды. Водонепроницаемые соединения следует использовать на открытом воздухе, например, в фотоэлектрических системах, антеннах, системах в химической и строительной промышленности и во многих других областях. Даже если кабели закрыты навесом, следует использовать водонепроницаемые компоненты, так как всегда может пойти дождь, а конденсирующаяся влага из воздуха может накапливаться и проникать в негерметичные щели. Условия особенно суровы в открытом море. Водонепроницаемые соединения являются обязательными на судах, нефтяных вышках или в портовых системах. Из-за высокой коррозии в соленой воде предпочтительно изготавливать их в версиях класса защиты IP69K, что часто требует металлической конструкции для соединителей, таких как нержавеющая сталь или другие коррозионностойкие материалы, например, цинк, отлитый под давлением.

Какие водостойкие или водонепроницаемые компоненты доступны у LAPP?

Являясь мировым лидером на рынке комплексных решений, мы предлагаем широкий ассортимент водостойких и водонепроницаемых кабелей. ÖLFLEX ® HEAT 125 MC подходит для широкого диапазона температур от -55 ° C до +125 °C. Он одобрен Germanischer Lloyd для использования в судоходстве и может выдерживать как пресную, так и соленую воду. Некоторые корпуса прямоугольных разъемов EPIC® , такие как EPIC ® ULTRA H-B 6, являются водонепроницаемыми. Они были протестированы с помощью испытания солевым аэрозолем в соответствии с IEC 68-2-52, уровень 2. Целый ряд кабельных вводов также водонепроницаем, например, герметичный SKINDICHT ® SHV-M. Он соответствует классу защиты IP68 до 10 бар, что соответствует глубине воды до 100 метров. Кабель для передачи данных HITRONIC ® HUW1500, доступный в различных исполнениях, отличается исключительной прочностью. Он водонепроницаем как в поперечном, так и в продольном направлении и, благодаря защите от грызунов, подходит для установки в грунт.

ÖLFLEX ® SOLAR XLWP – это кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из электронно-сшитого полиэтилена, который соответствует самым строгим требованиям с точки зрения условий эксплуатации и стандартов (в соответствии с EN 50618). Благодаря оптимизированной, уникальной конструкции кабеля LAPP, ÖLFLEX ® SOLAR XLWP обладает высоким уровнем поперечной водонепроницаемости AD8 даже после длительного пребывания в воде.

Продукция