HITRONIC® BTxK

Fibre optic cable for direct burial with tensile strength and bending insensitivity

LWL-Außenkabel mit Singlemode-Fasern nach ITU-T G.657.A1, hohe Biegeunempfindlichkeit, direkt erdverlegbar, längs- und querwasserdicht, halogenfrei.

A-DQ(ZN)B2Y
Very high tensile load relief due to reinforced glass yarns.

Артикул ОбозначениеТип оптического волокна
26810908
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS2
26810912
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS2
26810924
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS2
26811924
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS2
26811936
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS2
26811948
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS2

Преимущества

  • Due to their high bending insensitivity, single-mode fibres (OS2) in accordance with ITU-T G.657.A1 are ideal where space is limited. They allow tight bends without signal loss and simplify installation.
  • Fiber optic cables with glass optical fiber (GOF) have a high data transmission rate and range.
  • The low-friction outer sheath and small bending radii allow cables to be installed by blowing them in with air.
  • No generation of electromagnetic interference by metal-free materials inside the conduit.
  • Easy to handle thanks to flexible and compact design.

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • WAN-соединения
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы
  • Typical areas of use are solar and wind parks.

Характеристики

  • Защита от грызунов
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • PE outer shell is largely resistant to acids and alkalis.
  • Gel-filled central loose tube ensures longitudinal and transversal watertightness and thus optimum fibre protection.
  • Halogen-free sheath compound to meet special fire safety requirements.

Конструкция

  • Стекловолокно с первичным защитным
    покрытием
  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Outer Sheath Material: HD-PE
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Маркировка жил

  • Acc. to IEC 60304

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 10 x D
  • Due installation: 20x OD

Допустимые растягивающие нагрузки

  • 8/12/24 fibres
    operation: 3000 N
    installation: 4000 N
    2x12/3x12/4x12 fibres
    operation: 4000 N
    installation: 6000 N

Tемпературный диапазон

  • Стационарный монтаж: от -40 до +70°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.