HITRONIC® HQW-Plus кабели армированные, для наружной прокладки

Кабели для наружной прокладки с гофрированной стальной оболочкой, с центральным модулем, неметаллическим элементом защиты от растягивающего усилия и полиэтиленовой внутренней и наружной оболочкой

Армированный кабель для применения вне закрытых помещений HITRONIC® HQW-Plus со скрученным оптическим модулем, гофрированной стальной лентой, внутренней и наружной оболочкой; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок

Без галогеновМеханическая стойкостьНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Weight (kg/km)
Multimode G 50 OM4
27920404
HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM450/125 OM449,695
27920408
HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM450/125 OM489,695
27920412
HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129,695
27920424
HITRONIC HQW-plus3000 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6135
Многомодовые G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,695
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,695
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,695
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6135
Многомодовые G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,695
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,695
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,695
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6135
Многомодовые G 62,5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM149,695
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM189,695
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM1129,695
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM162.5/125 OM12412,6135
Одномодовые E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,695
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,695
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,695
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6135

Преимущества

  • Дополнительная внутренняя оболочка защищает оптические волокна при использовании кабелей в экстремальных условиях.
  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • Экстремальная промышленная окружающая среда
  • Распределительные сети
  • WAN-соединения
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Повышенная защита от грызунов
  • Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

Конструкция

  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Полиэтиленовая внутренняя и внешняя оболочка
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 3000 Н
  • Кратковременно: 5000 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.