HITRONIC® HQW кабели армированные, для наружной прокладки
Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief
Армированный кабель для применения вне закрытых помещений HITRONIC® HQW со скрученными оптическими модулями, гофрированной стальной лентой и защитой от грызунов; A-DQ(ZN)(SR)2Y
Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок
Преимущества
- Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
- Подходит для прямой прокладки в землю
- Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
- Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость
Области применения
- Для применения вне помещений
- Распределительные сети
- WAN-соединения
- Промышленная окружающая среда
- Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы
Характеристики
- Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
- Волокна с цветовой кодировкой
- С продольной водонепроницаемостью
- Повышенная защита от грызунов
- Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка
Конструкция
- Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Броня из гофрированной стальной ленты
- Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
- Цвет: черный (RAL 9005)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры
- Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
- Кабель: см. таблицу
Маркировка жил
- Цветовой код волокон см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение
- A-DQ(ZN)(SR)2Y
оптические характеристики
- см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба
- Неподвижное применение: ≥ 15 x D
- Подвижное применение: ≥ 20 x D
Допустимые растягивающие нагрузки
- Неподвижное применение: 3000 Н
- Кратковременно: 5000 Н
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.