HITRONIC® HVN кабели для наружной прокладки

Кабели для наружной прокладки с пучковой скруткой модулей и неметаллическим элементом защиты от растягивающего усилия

Кабель HITRONIC® HVN с витыми свободно лежащими оптическими модулями для применения вне закрытых помещений, с защитой от грызунов, диэлектрический, A-DQ(ZN)B2Y с n x 12 волокнами

  • Для применения вне помещений
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Телекоммуникационный кабель, большое количество волокон (до 144)

Без галогеновМеханическая стойкостьНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Weight (kg/km)
Многомодовые G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM450/125 OM4241164
26600448
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM450/125 OM4481184
Многомодовые G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM350/125 OM3241164
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM350/125 OM3481184
Многомодовые G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM250/125 OM2241164
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM250/125 OM2481184
Одномодовые E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241164
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS29/125 OS2481184

Преимущества

  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость
  • С возможностью продувки (оболочка с малым коэффициентом трения)
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • Распределительные сети
  • WAN-соединения
  • Промышленная окружающая среда
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Скрученные оптические модули, число волокон до 144 (12 модулей по 12 волокон)
  • Цветовая кодировка волокон и оптических модулей
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Защита от грызунов
  • Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

Конструкция

  • До 12 скрученных оптических модулей ("lose tube"), заполненных гелем
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A-DQ(ZN)B2Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Tемпературный диапазон

  • При монтаже: от -5 до +50 °C
  • Operating/storage temperature: -40°C to +70°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • *Другие типы по запросу!