HITRONIC® HRH Breakout Cable
Многомодовый кабель с возможностью разделения для непосредственного монтажа штекерного соединителя; J-V(Z)HH
Разделяемый кабель для оконечной разводки HITRONIC® HRH для непосредственной сборки с соединителем; J-V(ZN)HH, доступен с многомодовыми волокнами OM1, OM2, OM3 и OM4 или одномодовым волокном OS2
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Breakout - кабель для непосредственного монтажа штекеров
Преимущества
- Подходит для монтажа на местах
- Универсальные кабели для монтажа в
зданиях - Простой монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, с малым радиусом изгиба
- Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция
Области применения
- Для прокладки внутри помещений
- Горизонтальная подсистема разводки кабелей
- В зданиях для структурированных кабельных систем - backbone
- Прокладка:
желоба настенной проводки, платформы, пластиковые трубы, кабельные каналы, полые потолки и полы
Характеристики
- Монтажные кабели, до 12 кабелей Simplex
- Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
- Стойкие к механическим повреждениям
Конструкция
- 2,1 мм отдельные кабели с плотным буфером (tight-buffer) с оболочкой LSZH (цифровая маркировка отдельных кабелей)
- Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
- Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
- Внутренняя и наружная оболочка LSZH
- Цвет: фиолетовый для OM4, морская волна (RAL 6027) для OM3, оранжевый (RAL 2003) для OM2 и OM1,
желтый одномодовый
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры
- Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм
- Одиночный кабель: 2,1 мм
Маркировка жил
- Одиночный кабель: с черной цифровой маркировкой
Тип оптического волокна
- Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение
- J-V(ZN)HH
оптические характеристики
- см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба
- Неподвижное применение: ≥ 15 x D
- Подвижное применение: ≥ 20 x D
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: - 20°C + 70°C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
-
По запросу также с многомодовым волокном OM4
(с фиолетовой оболочкой).