Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS
Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS для маркировки компонентов в электротехнической промышленности (например, в распределительных шкафах) с маркировочными полосами или этикетками без покрытия.
PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Преимущества
- Самоклеящиеся на различные поверхности
- Прозрачная защита этикеток обеспечивает дополнительную защиту этикеток или маркировочных полос
Области применения
- Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
- Маркировка компонентов в распределительных шкафах
- Крепление: приклеивание или при температурах >+45 °C с помощью винтов или заклепок
Характеристики
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
- Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
- Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения
Поставляемые цвета
- Черный, белый, серый
Материал
- ABS полимерная лента
Tемпературный диапазон
- от -20 до +45 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.