Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE
FLEXIMARK® манжеты для знаков PTE для маркировки кабелей полосками или пустыми ярлыками. Манжеты для знаков крепятся кабельными стяжками.
Преимущества
- Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ
 - Гарантируем высокую гибкость: Крепления для знаков могут быть обрезаны до необходимой длины
 
Области применения
- Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
 - Для маркировки кабелей/защитных рукавов
 - Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.
 
Комплектация
- Поставляются в пластиковом пакете или коробке (см. изображение): манжеты в пакете уже нарезаны в необходимом размере.
 
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
 - Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
 - Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения
 
Материал
- Полиэтилен, без галогенов
 
Tемпературный диапазон
- от -75 до +80 °C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 - Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.