WM BW пустые ярлыки для маркировки кабелей
WM BW Пустые ярлыки из винила для намотки на кабель с защитной плёнкой для маркировки кабеля с помощью ручки
Маркировочные ручки см. в онлайн-каталоге
Преимущества
- Ярлыки для намотки на кабель с защитной плёнкой
- При прикреплении ярлыка к кабелю прозрачная фольга накрывает напечатанное поле и защищает надпись от абразивного износа, влажности, масел и легких растворителей.
- Простая маркировка
Области применения
- For cable marking
- На белой поверхности могут быть сделаны надписи с помощью карандаша, шариковой ручки или другими специальными маркерами
- Для применения внутри помещений
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Материал
- Виниловые полоски, основание — силикон, безгалогеновые
Tемпературный диапазон
- от -35 до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.