FLEXIMARK® Maркировочные гильзы для крепления кабельными стяжками
FLEXIMARK® Гильза для маркировки кабелей или отдельных жил с помощью хомута, не поддерживает горение, без галогенов
Закрепляется с помощью кабельных стяжек независимо от диаметра кабеля
Преимущества
- Повышенная защита от царапин и механического повреждения
- Надежная и гибкая защита
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
Характеристики
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Примечание
- Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB
Комплектация
- Маркировочные гильзы без ярлыков
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248
- Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248
- Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения
Поставляемые цвета
- Прозрачный
Материал
- Безгалогеновый полиуретан
Tемпературный диапазон
- от -40 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.