FLEXIMARK® Wrapping label LCK
Оборачиваемые этикетки FLEXIMARK® LCK — это этикетки из винила с ламинирующей/защитной пленкой для маркировки кабелей с помощью лазерного принтера. Защитная пленка защищает текст от истирания и воздействия растворителей.
LCK 32 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)
Преимущества
- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Компактность за счет плотно прилегающей обмотки
Области применения
- For cable marking
Примечание
- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
Комплектация
- 10 или 100 перфорированных листов DIN A4 (в зависимости от выбранного размера упаковки)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
- Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Клей
- Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета
- Желтый, белый
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
- Толщина: 0,025 мм
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Мин. температура монтажа: +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.