FLEXIMARK® Flexilabel LFL
FLEXIMARK® Flexilabel LFL пустые листы для маркировки с помощью держателей. Текст может быть напечан с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере
LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Преимущества
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Возможна печать с обеих сторон
Области применения
- For cable marking
- Подходящие ярлыки для манжет PTE/ PTFE и CAB (смотри раздел " Манжеты для маркировки и аксессуары)
Примечание
- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
Комплектация
- Перфорированные листы DIN A4
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета
- Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
- Толщина: 0,175 мм
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.