FLEXIMARK® Cablelabel LFL
FLEXIMARK® LFL для маркировки с кабельными стяжками (крепеж с одной или двух сторон). Текст может быть напечан с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере
LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Преимущества
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Возможна печать с обеих сторон
Области применения
- For cable marking
- Крепление к кабелю возможно полиамидными кабельными стяжками
- Не требует манжеты для символов
Примечание
- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
Комплектация
- Перфорированные листы DIN A4/A5
Состав изделия
- Одностороннее (LFL1H) или двухстороннее (LFL2H) крепление с кабельными стяжками (до 4,5 мм шириной)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
- Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Поставляемые цвета
- Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
- Толщина: 0,175 мм
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.