EPIC® DATA RJ45
Промышленный штекер Ethernet для монтажа на объекте, RJ45, прямое и угловое исполнение, IP20, подходит для скорости передачи данных до 10 Гбит/с, менеджер жил с цветовой маркировкой PROFINET или TIA
- Cat.6A acc. to ISO/IEC 11801
- Цветовая маркировка, облегчающая монтаж
- Монтаж, не требующий применения инструментов
Характеристики
- Промышленный штекер Ethernet RJ45 для монтажа на объекте
- Подходит для 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T
- Корпус: цинковое литье, серый цвет
- Возможна реализация 4 кабельных отводов под разным углом
- Подходит для применения в промышленной среде
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
- Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51
- Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
-
Класс защиты
- IP 20
-
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -40°C до +85°C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- * Для 19-жильных кабелей требуется разрешение компании U.I. Lapp GmbH
- Допущенные кабели: 2170289 и 2170489 ETHERLINE®, кат. 5e FD; CE217489 ETHERLINE® кат. 5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® кат. 6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5