EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Штекер RJ45, IP68

Устанавливаемый в полевых условиях промышленный цилиндрический соединитель Ethernet IP68, с цветовой маркировкой по T568B, для скорости передачи данных 10 Гбит/с

  • Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
  • Монтаж, не требующий применения инструментов
Артикул Обозначение
Накидной корпус, включая штекер RJ45 (тип 21700601)
21700630
ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Защитный колпачок для накидного корпуса
21700631
ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Корпус с фланцем, включая муфту RJ45 (тип 21700612)
21700632
ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Защитный колпачок для корпуса с фланцем
21700633
ED-IE-RJ45F-AC-DC

Характеристики

  • Корпус: никелированная латунь
  • Подходит для передачи данных со скоростью 10 гигабит/с Ethernet
  • Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1 - AWG22/1

Norm references / Approvals

  • Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
  • Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
  • Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Класс защиты

  • IP 68

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -40°C до +85°C
  • цилиндрический: от - 40°C до +85°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.