EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A
Переходник для монтажной шины с муфтой RJ45
Монтажный адаптер для резки предназначен для использования на промышленных предприятиях. Он обеспечивает защиту от растягивающих усилий для кабеля с наружным диаметром до 9 мм.
Характеристики
- Пластиковый корпус, включая муфту RJ45
- Подходит для применения в промышленной среде
- Цвет: светло-серый (RAL 7035)
- Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1 - AWG22/1
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
Класс защиты
- IP 20
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -40 °C до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.