EPIC® DATA RJ45F Cat.6A
Муфта RJ45
Готовый модуль RJ45 в соответствии с IEC 60603-7-51 предназначен для 10 Гб Industrial Ethernet. Его корпус изготовлен из цинкового сплава.
- Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
- Монтаж, не требующий применения инструментов
Характеристики
- Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51
- Подходит для передачи данных со скоростью 10 гигабит/с Ethernet
- Корпус: цинковое литье, серый цвет
- Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1 - AWG22/1
- For communication between SIEMENS® SINAMICS control units (PLC) of servo drive systems.
- Поставляется с цветной кодировкой T568A или T568B для 4- или 8-жильных кабелей
Norm references / Approvals
- Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
- Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51
- Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
Класс защиты
- IP 20
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -40 °C до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
