ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX
Подвижная применение
Промышленный кабель Ethernet кат. 5 для гибкого использования, для PROFINET типа В; конструкция 2x2xAWG22/7, наружная оболочка из ПВХ или ЗГНК, разрешение UL
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Для шины Profinet
- Подвижная применение
Преимущества
- Для PROFINET применений, тип кабеля В
- Для применения в помещениях с сухой или влажной средой
- Экранированные, защита от помех
- Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
- 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
Области применения
- Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
- Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
- Для подвижного применения (7-ми проволочная жила)
Характеристики
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
Тест на вертикальную воспламеняемость UL - CAT.5
- Типы кабелей FRNC: без галогенов и огнестойкие
- Fast Connect (FC) конструкция кабеля для быстрого присоединения
Norm references / Approvals
- Кабели с сертификацией UL/CSA (CMG)
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB®
Промышленный стандарт для инноваций и эффективности в области профессиональной очистки и дезинфекции
Конструкция
- Жилы 7-ми проволочные из медных лужёных проволок
- Изоляция жил: ПЭ или ПП
- Жилы скручены в звёздную четвёрку
- Внутренняя оболочка из ПВХ или FRNC
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Оболочки из ПВХ или FRNC
- Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
125 В
Минимальный радиус изгиба
- Невоспламеняющийся кабель:
Стационарный монтаж: 3 наружных диаметра
Подвижный монтаж: 7,5 наружных диаметров - Кабель ПВХ:
Фиксированная установка: 3 x внешний диаметр
Гибкая установка: 7 x внешний диаметр
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
- Жила/экран: 2000 В
Волновое сопротивление
- 100 Ω ± 15%
Tемпературный диапазон
- Безгалогеновая оболочка
Неподвижное применение: -25°C до +80°C
Подвижное применение: -25°C до +80°C
Кабель с оболочкой из ПВХ
Неподвижное применение: -40°C до +80°C
Подвижное применение: -20°C до +60°C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.