ETHERLINE® Y CAT.5e BK
Для подвижного применения
Промышленный кабель Ethernet кат. 5 для специального применения, для PROFINET-применений типа C; конструкция 2x2xAWG22/7; материал оболочки из ПВХ
- Для PROFINET применений
- CAT.5
Преимущества
- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям, черные
- Для применения в помещениях с сухой или влажной средой
- Экранированные, защита от помех
- Для прокладки вне помещений, стойкие к УФ-лучам
- 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
Области применения
- Для многостороннего применения в Industrial Ethernet, например, PROFINET Тип C, неподвижное и подвижное применение
- Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
- Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
Характеристики
- Оболочка из ПВХ-пластиката тип ТМ2 по EN 50363-4-1
- При комнатных температурах стойкие к многочисленным типам масел, солям и другим химическим веществам
- Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
Конструкция
- Жила 7-ми проволочная из медных проволок
- Изоляция жил на основе полиолефинов
- Colour-coded in accordance with PROFINET for Cat.5e apllications
- Жилы скручены в звёздную четвёрку
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, черного цвета
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
125 В
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 10 x D
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1000 В
- Жила/экран: 500 В
Волновое сопротивление
- ном. 100 Ом согласно IEC 61156-5
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -10 до +70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

