UNITRONIC® LiYY (TP) BK
Кабель передачи данных с парной скруткой жил, цветовая маркировка жил по DIN 47100, чёрного цвета / устойчивый к УФ-излучению / использование на открытом возухе
UNITRONIC®—низкочастотныйкабель с изоляцией ПВХ,витая пара, огнестойкий, соотв. DIN 47100 для использования в машиностроении и производстве промышленного оборудования, в контрольно-измерительной технике и автоматике, подходит для прокладки на открытом воздухе (оболочка черного цвета)
- Классически для универсального использования - в черном цвете
- (TP) = twisted pair - парная скрутка жил
- Устойчивость к УФ-излучению / применение на открытом воздухе
Преимущества
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
- Использование вне помещений в соответствии с европейскими стандартами
Области применения
- В помещениях с сухой или влажной средой
- Использование вне помещений в соответствии с европейскими стандартами
Характеристики
- Парная скрутка жил, во многих случаях не требуется дополнительное экранирование.
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Устойчивость к УФ-излучению по ISO 50525-1
- Стойкие к озону
Norm references / Approvals
- На основе стандарта VDE 0812
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил из ПВХ- пластиката
- Конструкция с парной скруткой жил (TP)
- внешняя оболочка из ПВХ
Цвет внешней оболочки: черный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- DIN 47100, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- прим. 120 нФ/км
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Жилы из никеля
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 10 x D
- Неподвижное применение: 4 х D
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.