UNITRONIC® LiYCY
Экранированные кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил по DIN 47100
UNITRONIC® LiYCY: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, кодировкой по DIN 47100, гибкий (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), пламезамедляющий, экранированный, для средств измерительной техники
BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
Преимущества
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
- Для универсального применения
Области применения
- Для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов, для применения там, где востребованы экранированные кабели маленьких сечений.
- В помещениях с сухой или влажной средой
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- На основе стандарта VDE 0812
Конструкция
- Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
- Изоляция жил из ПВХ- пластиката
- Оплётка из медных луженых проволок
- внешняя оболочка из ПВХ
Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- Жила/жила: прим. 120 нФ/км
Жила/Экран: прим. 160 нФ/км
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Жилы гибкие,
0,34 мм²: 7-проволочные жилы
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 15 х D
- Неподвижное применение: 6 x D
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.