UNITRONIC® LiYCY BK

Экранированный кабель передачи данных с цветовой маркировкой по DIN 47100, чёрный / устойчивый к УФ-излучению / для прокладки вне помещений

UNITRONIC® экранированный кабель передачи данных из ПВХ, соотв. DIN 47100,для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, в контрольно-измерительной технике и автоматике, чёрного цвета / устойчивый к УФ-излучению / использование на открытом возухе

  • Классически для универсального использования - в черном цвете
  • Устойчивость к УФ-излучению / применение на открытом воздухе
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Подходит для применения вне помещенийЭМССтойкий к УФ-лучам

CEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
1030450
2 x 0.143,91220
1030451
3 x 0.144,11328
1030452
4 x 0.144,314,333
1030453
5 x 0.144,615,538
1030454
6 x 0.144,918,238
1030455
7 x 0.144,91949
1030456
8 x 0.145,821,256
1030457
10 x 0.146,128,566
1030458
12 x 0.146,330,478
1030459
14 x 0.146,73280
1030460
15 x 0.146,937,886
1030461
16 x 0.1474390
1030462
18 x 0.147,348,8104
1030463
20 x 0.147,753,9116
1030464
21 x 0.147,955,5121
1030466
25 x 0.148,563149
1030467
28 x 0.148,566,1153
1030468
30 x 0.148,769158
1030469
36 x 0.149,383183
1030470
40 x 0.1410,487,5210
1030471
44 x 0.1410,7110,5225
1030472
50 x 0.1411,1122,5195
1030473
2 x 0.254,51632
1030474
3 x 0.254,72137
1030475
4 x 0.2552441
1030476
5 x 0.255,62951
1030477
6 x 0.2563058
1030478
7 x 0.2563760
1030479
8 x 0.257,14273
1030480
10 x 0.257,54682
1030481
12 x 0.257,75398
1030482
14 x 0.2585999
1030483
15 x 0.258,361111
1030484
16 x 0.258,464124
1030485
18 x 0.258,883143
1030486
20 x 0.259,388136
1030487
21 x 0.259,693161
1030488
25 x 0.2510,7114172
1030489
28 x 0.2510,8126181
1030490
32 x 0.2511,4138203
1030491
36 x 0.2511,8148220
1030492
40 x 0.2512,7157248
1030493
50 x 0.2513,8178318
1030494
61 x 0.2515205365
1030495
2 x 0.344,92137
1030496
3 x 0.345,12742
1030497
4 x 0.345,72852
1030498
5 x 0.346,23066
1030499
6 x 0.346,84564
1030500
7 x 0.346,84876
1030501
8 x 0.347,85294
1030502
10 x 0.348,374105
1030503
12 x 0.348,580123
1030504
14 x 0.348,986154
1030505
15 x 0.349,290155
1030506
16 x 0.349,494160
1030507
18 x 0.3410,2103173
1030508
20 x 0.3410,7112192
1030509
21 x 0.3411,1116199
1030510
25 x 0.3411,9135259
1030511
28 x 0.3412153280
1030512
30 x 0.3412,3159291
1030513
32 x 0.3413165305
1030514
36 x 0.3413,4179331
1030515
40 x 0.3414,8200365
1030516
50 x 0.3415,9235431
1030517
2 x 0.55,62947
1030518
3 x 0.55,93855
1030519
4 x 0.56,34370
1030520
5 x 0.575179
1030521
6 x 0.57,65990
1030522
7 x 0.57,66599
1030523
8 x 0.58,770135
1030524
10 x 0.59,388139
1030525
12 x 0.59,699177
1030526
18 x 0.511,8134239
1030527
20 x 0.512,1149276
1030528
25 x 0.513,7211352
1030529
30 x 0.514,5230397
1030530
2 x 0.7563853
1030531
3 x 0.756,34965
1030532
4 x 0.7575879
1030533
5 x 0.757,667109
1030534
7 x 0.758,2100112
1030535
10 x 0.7510,5130187
1030536
12 x 0.7510,8154218
1030537
18 x 0.7513195327
1030538
25 x 0.7515,3280454
1030539
30 x 0.7515,8312486
1030540
2 x 1.06,34372
1030541
3 x 1.06,85690
1030542
4 x 1.07,368109
1030543
5 x 1.0879126
1030544
7 x 1.08,6118162
1030545
10 x 1.011,1140228
1030546
12 x 1.011,4168259
1030547
18 x 1.013,4252389
1030548
25 x 1.016,2335517
1030549
2 x 1.57,15890
1030550
3 x 1.57,574115
1030551
4 x 1.58,1108129
1030552
5 x 1.58,8129176
1030553
7 x 1.59,5164220
1030554
12 x 1.512,7254376
1030555
18 x 1.515,3350519
1030556
25 x 1.517,9550901

Преимущества

  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Для универсального применения
  • Использование вне помещений в соответствии с европейскими стандартами

Области применения

  • Для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов, для применения там, где востребованы экранированные кабели маленьких сечений.
  • В помещениях с сухой или влажной средой
  • Использование вне помещений в соответствии с европейскими стандартами

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Устойчивость к УФ-излучению по ISO 50525-1
  • Стойкие к озону

Norm references / Approvals

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешней оболочки: черный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила: прим. 120 нФ/км
    Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.