SILVYN® FPAG-M
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация
- Защита от вибрации
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями
Характеристики
- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- Верхняя часть с зубцами по диаметру
Примечание
- Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты
- IP 66
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.