SILVYN® FLEXILOK M
SILVYN® FLEXILOK M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой
- Очень экономичные
- Маленькая ед. упаковки
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Простое применение
- Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене
- Нет теряющихся частей
- Новый дизайн, экономия места для монтажа
Области применения
- Машиностроение
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Для подвижного применения
- Для применения в ограниченном пространстве
- Для силовых цепей
Характеристики
- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Однокомпонентный оптимальный дизайн
- Без галогенов и кадмия
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- Однокомпонентный основной корпус
- Специальная клеммная система
Примечание
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
- Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты
- IP 66
Tемпературный диапазон
- от -40 до +120 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.