EPIC® MC Moдуль: Сoaх, 3 конт.
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Трехполюсный коаксиальный модуль предназначен для передачи RGB-видеосигнала в одном устройстве. Он сочетает множество функций в одном штекере и отличается высокой гибкостью.
Передача видеосигнала RGB в одном модуле
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Количество рабочих контактов | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moдуль: 3-конт. Coax | ||||||
10399200
| MCS 3 Coax | Штыревой контакт | 3 | 1 | 10 | |
10399300
| MCB 3 Coax | Гнездо | 3 | 1 | 10 |
Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 250 В
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 2,7 мОм
Контакты
- Медный сплав, позолоченные
Количество контактов
- 3
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение пайкой: коаксиальный кабель
Количество разъединений
- 100
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.