EPIC® MC Moдуль: Universal Bus

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Универсальный шинный модуль имеет винтовое соединение и предназначен для использования в системах управления и освещения, а также в акустических системах.

  • Соединитель для экранированных кабелей передачи данных
  • Рычаг для быстрого удаления модуля

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВетроэнергетика

Артикул ОбозначениеТип контактаКоличество рабочих контактовслотов в рамкеШтук/ед. упаковки
Moдуль: Universal Bus
10390600
EPIC® MCS 4 SSШтыревой контакт4 + экран15
10390700
EPIC® MCS 4 BSГнездо4 + экран15

Преимущества

  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Техника управления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 30 В

Номинальный ток, A

  • 1 A

Степень загрязнения

  • 3

Контакты

  • Медный сплав, позолоченные

Количество контактов

  • 4 + экран

Допустимые сечения жил кабеля

  • Винтовое соединение: 0,08-1,5 мм²

Количество разъединений

  • 100

Tемпературный диапазон

  • -20 °C ... +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.