SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M — фитинг из нержавеющей стали с метрической резьбой для защитных рукавов, предназначен для фиксированной установки

ТермостойкиеМорозостойкиеСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьМесто для монтажаИзносостойкие

CE

Артикул Метрическая резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммПодходят SILVYN® SSU / SSUEШтук/ед. упаковки
SILVYN®LGEF-M (никелированная латунь)
55503168
12 x 1,5132171010
55503169
16 x 1,51723101210
55503170
16 x 1,52025101610
55503171
20 x 1,52225101610
55503172
20 x 1,52426,3102010
55503173
25 x 1,52929,5102510
55503174
32x1,53636,813322
55503175
40 x 1,5483914402
55503176
50 x 1,5584215501
55503177
63x1,5705018631
55503178
75 x 1,5846020751
SILVYN®LGEF-M (нержавеюшая сталь)
55503200
12 x 1,514217101
55503201
16 x 1,5192310121
55503202
16 x 1,5192510161
55503203
20 x 1,52426,310201
55503204
25 x 1,52929,510251
55503205
32x1,53836,813321
55503206
40 x 1,5483914401
55503207
50 x 1,5584215501

Преимущества

  • Для неподвижного применения
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Латунь, покрытая никелем
  • Нержавеющая сталь AISI316

Класс защиты

  • IP 40

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +400 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.