SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE — металлический защитный рукав

Механическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® LGEF-M/LGES-MЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® SSU — оцинков. сталь — 10 м
61804635
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,510
61804636
2016.9 x 20.545M 20 x 1,510
61804637
2521.1 x 25.055M 25 x 1,510
61804638
3228.1 x 32.060M 32 x 1,510
61804639
4037.6 x 42.580M 40 x 1,510
61804640
5048.4 x 53.090M 50 x 1,510
61804629
6357.5 x 62.5115M 63 x 1,510
61804630
7570.0 x 77.0150M 75 x 1,510
SILVYN® SSU - оцинков. сталь - 25 м
61804631
106.8 x 9.025M 12 x 1,525
61804632
1210.2 x 13.030M 16 x 1,525
61804633
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,525
61804634
2016.9 x 20.545M 20 x 1,525
61804614
2521.1 x 25.055M 25 x 1,525
61804626
3228.1 x 32.060M 32 x 1,525
61804627
4037.6 x 42.580M 40 x 1,525
61804628
5048.4 x 53.090M 50 x 1,525
SILVYN® SSU - оцинков. сталь - 50 м
61804615
106.8 x 9.025M 12 x 1,550
61804623
1210.2 x 13.030M 16 x 1,550
61804624
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,550
61804625
2016.9 x 20.545M 20 x 1,550

Преимущества

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Гибкие
  • Для высоких механических нагрузок
  • Термостойкие

Области применения

  • Измерительная техника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Характеристики

  • Устойчивость к возгоранию

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

  • SILVYN® SSU 10 с профилем с двойным сцеплением (Agraff) SILVYN® SSUE 10 + 12 с профилем с двойным сцеплением (Agraff)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Оцинкованная сталь

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.