SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M — поворотный фитинг из нержавеющей стали с метрической резьбой для защитных рукавов, для использования при наличии торсионного перемещения

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

ТермостойкиеМорозостойкиеСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьМесто для монтажаИзносостойкие

CE

Артикул Метрическая резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммПодходят SILVYN® SSU / SSUEШтук/ед. упаковки
SILVYN® LGES-M (никелированная латунь)
55503489
12 x 1,5133081010
55503490
16 x 1,51732,281210
55503491
16 x 1,52034,2101610
55503492
20 x 1,52234,2101610
55503493
20 x 1,52435,5102010
55503494
25 x 1,52943,7122510
55503495
32x1,5374813322
55503496
40 x 1,54851,214402
55503497
50 x 1,55854,215501
55503498
63x1,57063,218631
SILVYN® LGES-M (нержавеющая сталь)
55503210
12 x 1,51430,28101
55503211
16 x 1,51935,58121
55503212
16 x 1,51935,510161
55503213
20 x 1,52438,510201
55503214
25 x 1,52941,510251
55503215
32x1,5384913321

Преимущества

  • Для вращающихся применений
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Латунь, покрытая никелем
  • Нержавеющая сталь AISI316

Класс защиты

  • IP 40

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +400 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.