SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE — гибкий защитный рукав из нержавеющей стали, выдерживает высокую механическую нагрузку, очень устойчив к коррозии.

ТермостойкиеМорозостойкиеСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® LGEF-M/LGES-MЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® SSUE — нержавеющая сталь
61804600
106,8 x 9,125M 12 x 1,525
61804601
1210 x 12,330M 16 x 1,5/125
61804602
1612,9 x 16,440M 16 x 1,5/225
61804603
2016,9 x 20,445M 20 x 1,525
61804604
2520,9 x 24,355M 25 x 1,525
61804605
3227,8 x 31,770M 32 x 1,525
61804612
4037,3 x 42,180M 40 x 1,510
61804613
5048 x 52,890M 50 x 1,510

Преимущества

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Стойкий к коррозии
  • Гибкие
  • Для высоких механических нагрузок
  • Термостойкие

Области применения

  • Морские установки
  • Измерительная техника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • В помещениях с влажной средой или вне помещений
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Характеристики

  • Устойчивость к возгоранию

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

  • SILVYN® SSU 10 с профилем с двойным сцеплением (Agraff) SILVYN® SSUE 10 + 12 с профилем с двойным сцеплением (Agraff)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Нержавеющая сталь AISI316
  • DW Nr. 1.4404

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +400 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.