SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP никелированная латунная вставка для кабельных труб

Обеспечивает защиту кабелей от повреждения

Артикул Номинальный размерПодходят SILVYN® SSU / SSUEШтук/ед. упаковки
SILVYN® LGEP
55503179
101010
55503180
121310
55503181
161610
55503182
202010
55503183
252510
55503184
323210
55503185
40404
55503186
50504
55503187
63631
55503188
75751

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Защита концов защитных рукавов
  • Если не используется фиттинг
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP 40

Tемпературный диапазон

  • от -50 °C до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.