EPIC® H-A 3 AGSV с открытым днищем

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Прочный корпус с открытой нижней стороной и двумя кабельными вводами может использоваться в системах управления или другом оборудовании в условиях ограниченного пространства.

  • Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов
  • Класс защиты UL50E, испытано

Машиностроение, промышленное оборудованиеМеханическая стойкостьИзносостойкиеВодонепроницаемые

CEcRUusПроверено VDE

Артикул ОбозначениеMМатериалЦветШтук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус фиксированный (с открытым днищем)
19517200
H-A 3 MAgsv M2020Литьё из цинкового сплавасерый10
19515200
H-A 3 Agsv M2020Термопластсерый10

Преимущества

  • Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

Области применения

  • Машино- и станкостроение
  • Техника управления
  • Электронная лаборатория

Характеристики

  • Корпус фиксированный
  • 1 скоба
  • 2 ввода для кабеля
  • Тип: с открытым днищем
  • Вкл. плоское уплотнение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал

  • Корпус:
    литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый
    Скоба: оцинкованная сталь
    Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
  • Корпус: термопласт, серый или черный
    Скоба: оцинкованная сталь
    Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты

  • IP 65 (в закрытом виде)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания

  • Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
  • UL-испытан:
    Регистрационный номер UL:E75770

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.