EPIC® H-D 7 для точёных контактов
Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов
Компактная стандартная вставка имеет крученые контакты и подходит, например, для систем управления или станкостроения и приборостроения.
- Компактный силовой стандартный изолятор
- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом
Преимущества
- Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками
- Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
Области применения
- Машино- и станкостроение
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 250 В
UL: 600 В
CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение
- 4 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов
- 7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Материал
- PBT, полиэстер
Количество разъединений
- 500
Сертификаты соответствия
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.