EPIC® H-D 15 для точёных контактов
Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов
Вставка для штекеров H-D разработана для систем, требующих большого количества контактов. Она идеально подходит для систем управления.
- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом
- Изготовлено в Германии
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Обозначение | Количество рабочих контактов | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11283200
| H-D 15 SCM | Штыревой контакт | Точёные | 1–15 | 5 | |
11282200
| H-D 15 BCM | Гнездо | Точёные | 1–15 | 5 |
Преимущества
- Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов
Области применения
- Машино- и станкостроение
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 250 В
UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение
- 2,5 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов
- 15 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Количество разъединений
- 100
Сертификаты соответствия
- Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.